schmersal_s_icon.png

ATUADOR AZ/AZM 415-B3

Código do item: 101144797

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Particularmente apropriado para proteções articuladas
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

188292

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ/AZM 415-B3

Número de artigo (Número de encomenda)

101144797

EAN (European Article Number)

4030661134314

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

165 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

250 mm

Atuador

reto

flexível

Força de corte

25.000 N

Orientação

Orientação (geral)

O eixo da dobradiça deve ser 36 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Pode evitar-se a desmontagem do atuador mediante a colocação de trincos nos furos existentes. O atuador pode ser colocado em qualquer posição desejada mediante a regulação do parafuso de ajuste (a). Este atuador também pode ser utilizado para portas de correr. Este atuador também pode ser utilizado para portas de correr.

Raio de atuação ajustável, mínimo 250, usando uma chave allen SW4 A/F


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 02/06/2025 12:10