ATUADOR AZM 170-B25-L-G2

Número do item: 101175227

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Porta com fechamento à esquerda (Ponto de visualização voltado para a área de perigo)
  • com T-Maçaneta
  • Operação ergonômica
  • Sem necessidade de maçaneta de porta suplementar
  • Sem atuador protuberante
  • Simples montagem
  • Vários cabos de porta disponíveis
  • Possibilidade de montar seu proprio puxador usando parafusos quadrados (8 mm)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZM 170-B25-L-G2

Número de artigo (Número de encomenda)

101175227

EAN (European Article Number)

4030661313054

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

156 g

Dados mecânicos

Manopla

Manopla T

Dobradiça de porta

À esquerda

Orientação

Orientação (geral)

Atuador com manopla de porta para a chave AM 170-…zrk (retenção)

Atenção em usar um equipamento com retenção.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/05/2024 10:31