AZ 15
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- amplo espaço para conexões
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Insensível quanto a presença de sujeira
Descrição do tipo de produtos: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
sem | Força de restauração |
R | Força de retenção 30 N |
(2) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
M20 | Entrada de condutor M20 |
ST | Conector M12, 4 polos |
(3) | |
2254 | Força de retenção 5 N |
1762 | Montagem frontal |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Componentes do sistema
Atuador AZ 15