AZ 17-11ZRK-ST
AZ 17-11ZRK-ST
Descrição do tipo de produtos: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Ligações roscadas M16 |
2243 | Entrada para o cabo no frontal |
2243-1 | Entrada para o cabo atrás |
ST | Conector M12, 4 polos |
(4) | |
1637 | Contatos dourados |
(5) | |
5M | 5 m de comprimento de cabo |
6M | 6 m de comprimento de cabo |
- Conector M12 x 1, 4 pólos
- 30 mm x 78,5 mm x 30mm
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- formato pequeno
- Codificação múltipla
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- 8 níveis de atuação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 17-11ZRK-ST |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101140774 |
EAN (European Article Number) |
4030661119731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
85 g |
Propriedades globais - Características
Força de retenção |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de buchas de cabo |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
B10D contato normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO)) |
com 10 % Ie e carga óhmica de contato |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
30 mm |
Altura do sensor |
78,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-30 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+85 °C |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Rated impulse withstand voltage, connector 4-pole |
2.5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
2.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Orientação, categoria aplicativa DC-13 |
Conector de 4 pinos |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Orientação, categoria aplicativa DC-13 |
Conector de 4 pinos |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada |
Orientação
Orientação (geral) |
Codificação individual, disponível sob consulta |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama
Disposição dos contatos
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 17 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/06/2023 04:29