Arquivo
AZ 355
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Codificação múltipla
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Pode ser montado em superfície plana
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Força de retenção
Número de contatos de segurança
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Componentes do sistema
Atuador
ATUADOR AZ 335-B5-FLEX
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
- Compensa a execução de ± 5 mm em dois eixos
ATUADOR AZ 335/355-B6
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
- Para raios de atuação pequenos
ATUADOR AZ 335-B6-FLEX
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
- Compensa a execução de ± 5 mm em dois eixos
- Para raios de atuação pequenos
Acessórios
SSP-AZ 335/355
- Para cobrir slots de atuador não utilizados
- Para proteção contra a entrada de poeira
- Encaixe simples por clipagem