schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B1-RT

Código do item: 101183469

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Atuadores com retorno por mola
  • Adequado para portas de correr
  • Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

AZ/AZM 200-B1-RT

Número de artigo (Número de encomenda)

101183469

EAN (European Article Number)

4030661321219

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Homologações - Instruções

Orientação

Certificados apenas na combinação com AZ/AZM200

Propriedades globais

direção de atuação

direita

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

zinco fundido sob pressão

Peso bruto

240 g

Propriedades globais - Características

Sensor de porta

Sim

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de engate segundo a EN ISO 14119

2.000 N

Força de engate, máximo

2.600 N

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

50 mm

Largura do atuador

84 mm

Altura do atuador

115 mm

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.

103013494 AZ/AZM201-B1-RT
  • Para porta com fechamento à direita
  • Atuadores com retorno por mola
  • Adequado para portas de correr
  • Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 200
Type:See ordering code
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 03/06/2025 20:07