AZM 161I-B6R

AZM 161I-B6R

  • na versão à direita
  • Formato compacto
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Descrição do tipo de produtos:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes com mola de fixação
SKBornes com rosca
STConector M12 x 1

(2)
11/031 contatos normalmente abertos (NA) / 4 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/112 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/031 contato normalmente abertos (NA) / 5 normalmente fechado (NF)
11/122 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/122 contatos normalmente abertos (NA) / 4 normalmente fechados (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semDestravamento auxiliar lateral
EDDestravamento auxiliar no lado da tampa
EUDestravamento auxiliar no lado traseiro

(6)
TDestravamento de emergência lateral
TDDestravamento auxiliar de emergência na tampa da chave
TUDestravamento auxiliar de emergência na parte traseira da chave
NDestravamento de emergência

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
semsem LED
GCom LED (só para Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1incl. atuador B1
B1Eincl. atuador B1E
B6Lincl. atuador B6 esquerdo
B6Rincl. atuador B6 direito
B1-1747incl. atuador B1-1747
B1-2024incl. atuador B1-2024
B1-2053incl. atuador B1-2053
B1-2177incl. atuador B1-2177
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)

Princípio de travamento por corrente elétrica

Princípio de travamento por mola

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

Número do item 101217540

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

Número do item 101215869

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

Número do item 101211999

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Número do item 101217662

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

Número do item 101215899

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

Número do item 103037224

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

Número do item 101217295

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Número do item 103014449

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

Número do item 103025178

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

Número do item 103031986

Solenoid interlock