AZM400
- Sistema biestável, acionado por motor
- Força de engate 10.000 N
- Possibilidade de destravamento contra uma força transversal de até 300 N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de travamento e retenção de segurança
- Comando de dois canais da função de retenção
- Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
- Elevada tolerância do atuador
Descrição do tipo de produtos: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 Conector M12 incorporado, 8 polos |
ST2 | 2 conectores M12 incorporados, 8 pinos / 5 pinos |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, aprendizagem múltipla |
(3) | |
1P2P | 1 saída para diagnóstico e 2 saídas de segurança, comutação p (Só para ST) |
2P2P | 2 saídas para diagnóstico e 2 saídas de segurança, comutação p (só para ST2) |
(4) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
T | Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
BOW | Com furos de montagem para a montagem com cabo Bowden |
(5) | |
sem | Sem desbloqueio eletrônico auxiliar (só para ST) |
E | Com desbloqueio eletrónico auxiliar (só para St2) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
informações gerais
Desbloqueio eletrônico auxiliar
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Com furos de montagem para a montagem com cabo Bowden
Componentes do sistema
Atuador AZM 400
Acessórios AZM 400
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
- Desbloqueio à distância através de um cabo de tração
- Utilizável como desbloqueio de emergência de fuga ou desbloqueio de emergência
- Comprimento da alma de aço revestida: 4 m
- Comprimento total: 6 m
ACC-AZM400-BOW-6M-8M
- Desbloqueio à distância através de um cabo de tração
- Utilizável como desbloqueio de emergência de fuga ou desbloqueio de emergência
- Comprimento da alma de aço revestida: 6 m
- Comprimento total: 8 m
SZ400
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
- Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
MS-AZM400
- Kit de montagem que consiste em duas chapas de fixação, quatro parafusos escareados M6 e quatro porcas especiais M6
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
- Chapas de fixação com orifícios oblongos para alinhamento ideal