BDF100

Número do item: -

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GBotão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção
NHK-GBotão de parada de emergência com retenção

(2)

(1)
202 contatos normalmente abertos (NA)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(2)
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)
WS 20/30chave comutadora, 2/3 posições de comutação
WT 20/30Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação

(3)
semsem lâmpada sinalizadora
G/RDLâmpada sinalizadora vermelha
G/GNLâmpada sinalizadora verde
G/YELâmpada sinalizadora amarela
G/BULâmpada sinalizadora azul
G/WHLâmpada sinalizadora branca
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Disponíveis funções de start/stop e reset
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro à prova de choque
  • para fixação em perfis de aluminio standard
  • a ser instalado numa posição ergonómica
  • extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
  • Etiquetas com tampas de plástico separadas

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BDF100

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: ver código de encomenda

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Stress climático:

DIN EN 60068

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Cor da parte superior do invólucro

Preto

Posições ocupadas, posição 1

Ver código de encomenda

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector M12, 8 polos

Dados mecânicos - dimensões

Largura

40 mm

Altura

99 mm

Profundidade

39 mm

Ambiente

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Diagrama

Diagrama

Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Denominação do componente:BDF100
Tipo:ver código de modelo
Descrição do componente:Painel de controlo
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas 1)2006/42/EG
 Diretiva RoHS2011/65/EU
Colocação da marca "CE" :1) para componentes de segurança que são identificados na placa de características com "Safety component“ para variantes de aparelhos com função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Local e data da emissão:Wuppertal, 5 de Maio de 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 26/02/2024 10:52