BNS 250-12ZG
BNS 250-12ZG
Descrição do tipo de produtos: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
(3) | |
2187 | Contatos comutados individualmente (sem LED indicador do estado) |
- Versão com LED
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação protegida
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
194636 |
Descrição do tipo de produtos |
BNS 250-12ZG |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101123072 |
EAN (European Article Number) |
4030661050140 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-44-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002544 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
60 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Unidade de avaliação de pré-requisito |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
25.000.000 comutações |
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Área ativa |
Frontal |
Elemento de atuação |
Ímã |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor garantida "ON" |
4 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
14 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Número dos fios condutores |
4 |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Seção do cabo/fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
13 mm |
Largura de sensor |
33 mm |
Altura do sensor |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
24 VDC |
Corrente máxima de comutação |
0,01 A |
Capacidade de comutação, máximo |
0,24 W |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF) |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Outros, contato "Reed" |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
O LED está aceso quando a porta de segurança está aberta |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BPS 250 |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 30/05/2025 04:26