schmersal_s_icon.png

BNS 36 STW-AS-R

Código do item: 101194958

Descrição do tipo de produtos:

BNS 36 (1)-AS-(2)


(1)
semCabo de ligação 2 m
STGCabo de ligação com conector M12, reto, 4 polos
STWCabo de ligação com conector M12, angular, 4 polos

(2)
LDobradiça de porta à esquerda
RDobradiça de porta à direita
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 2 m Cabo de ligação com conector M12, angular, 4 pólos
  • Sensor de segurança
  • Invólucro em termoplástico
  • nenhum desgaste mecânico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Conexão integrada AS-Interface
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Longa durabilidade
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • LED indica status e AS-Interface

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BNS 36 STW-AS-R

Número de artigo (Número de encomenda)

101194958

EAN (European Article Number)

4030661362236

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

ASi-SaW

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

praticamente nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Tempo de reação, máximo

100 ms

Peso bruto

106 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

1,24 x 10⁻⁸ /h

Orientação (valor PFH)

até no máx. 500 000 ciclos de comutação/ano

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Dobradiça de porta

À direita

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Orientação (distância do interruptor Sn)

Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.

Distância do interruptor garantida "ON"

7 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

17 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Orientação

Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Cabo de ligação com conector M12 angulado, 4 polos

Número dos fios condutores

2

Seção do cabo/fio

0,23 mm2

Seção do cabo/fio

23 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Tipo de cabo

LSYY

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

13 mm

Largura de sensor

88 mm

Altura do sensor

25 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos da interface AS

Medição da tensão de operação

18 ... 31,6 VDC

Potência máxima de consumo, ASi,

50 mA

Dados elétricos, interface AS especificação

Especificação:

Safety-Slave

Versão AS-i

V 2.1

Perfil AS-i

S-0.B.F.E

AS-I, Código-IO

0x0

AS-I, Código-ID

0xB

AS-I, Código-ID 1

0xF

AS-I, Código-ID 2

0xE

Entrada AS-i, canal 1

Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código

Entrada AS-i, canal 2

Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código

Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3

Sem função

Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3

Sem função

Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)

Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)

Módulo de entrada - Endereço AS-Interface

0

Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)

Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual

Indicação de Estado

Orientação (LED indicador do estado)

(1) LED verde/vermelho (AS-i Duo LED): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço Slave = 0

(2) LED amarelo indica: Estado de habilitação

Descrição dos pinos

PIN 1

AS-i +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BPS 36-2

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 36 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/07/2025 11:14