BNS 40S
- Aço inoxidável
- Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
- É possível fazer a instalação protegida
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia
Descrição do tipo de produtos: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
(2) | |
sem | Com furos de montagem rebaixados Ø 4,2 mm |
C | Encoberto, furos roscados M4 na parte traseira |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Furos roscados encobertos na parte traseira
Indicação integrada, generalidades
Componentes do sistema
Atuador