BP 10
Código do item:
101057531
BP 10
Código do item:
101057531
- Não encapsulado
- Pólos codificados com cores mediante etiquetas
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
188244 |
Descrição do tipo de produtos |
BP 10 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101057531 |
EAN (European Article Number) |
4030661027197 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-40-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
12 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador |
18,5 mm |
Largura do atuador |
10 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 02/06/2025 07:08