schmersal_s_icon.png

BP 11 N

Código do item: 101059923

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Al-encapsulado em metal
  • polo N marcado a verde
  • Adequado para montar em material ferroso

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

171239

Descrição do tipo de produtos

BP 11 N

Número de artigo (Número de encomenda)

101059923

EAN (European Article Number)

4030661038063

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-02

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-03

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

41 g

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

15 mm

Largura do atuador

25 mm

Altura do atuador

40 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/05/2025 10:45