BP 15/2
Código do item:
101060165
BP 15/2
Código do item:
101060165
- Não encapsulado
- Polaridade indicada
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 18 mm
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
171243 |
Descrição do tipo de produtos |
BP 15/2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101060165 |
EAN (European Article Number) |
4030661521299 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-40-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
13 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador |
20 mm |
Largura do atuador |
10 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 07/09/2025 16:30