schmersal_s_icon.png

BP 8

Código do item: 101054816

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Não encapsulado
  • Pólo S marcado em vermelho

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

171130

Descrição do tipo de produtos

BP 8

Número de artigo (Número de encomenda)

101054816

EAN (European Article Number)

4030661001869

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-02

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-03

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

4 g

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro do atuador

11,8 mm

Largura do atuador

7,7 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/09/2025 15:22