schmersal_s_icon.png

BPS 303

Código do item: 101117076

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Adequado para a indústria alimentícia
  • especialmente fácil de limpar devido a furos escondidos na parte traseira

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

188279

Descrição do tipo de produtos

BPS 303

Número de artigo (Número de encomenda)

101117076

EAN (European Article Number)

4030661023878

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-04

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico

Peso bruto

35 g

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro do atuador

37 mm

Largura do atuador

15 mm

Escopo do fornecimento

Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)

Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 01/06/2025 20:03