BPS 33-2326
Código do item:
101148482
BPS 33-2326
Código do item:
101148482
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- distância de comutação ampliada Sao 8 mm
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
193239 |
Descrição do tipo de produtos |
BPS 33-2326 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101148482 |
EAN (European Article Number) |
4030661147222 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico |
Peso bruto |
30 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
88 mm |
Largura do atuador |
25 mm |
Altura do atuador |
13 mm |
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 22/05/2025 03:13