schmersal_s_icon.png

BPS 40S-2-C

Código do item: 101215267

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Aço inoxidável
  • Atuador 90  fixo ao sensor

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

193935

Descrição do tipo de produtos

BPS 40S-2-C

Número de artigo (Número de encomenda)

101215267

EAN (European Article Number)

4030661419220

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-04

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do invólucro

Aço inoxidável (V4A)

Peso bruto

150 g

Propriedades globais - Características

Furos roscados encobertos na parte traseira

Sim

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

88 mm

Largura do atuador

27 mm

Altura do atuador

14 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/05/2025 01:58