Caixas de campo Safety
EtherNet/IP Safety-Field-Box
- Caixa de campo segura para EtherNet/IP com CIP Safety
- Para a conexão de até 8 dispositivos interruptores de segurança
- Interruptor Dual-Port integrado
- Tipo de proteção IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- Caixa de segurança para PROFINET / PROFIsafe
- Para a conexão de até 8 dispositivos interruptores de segurança
- Interruptor Dual-Port integrado, apto para IRT
- Grau de proteção IP67
NOVO
EtherCAT Safety-Field-Box
- Para a conexão de até 8 dispositivos interruptores de segurança
- Interruptor Dual-Port integrado
- Tipo de proteção IP66, IP67
A caixa de campo Safety serve para a instalação simples "Plug & Play“ de até oito interruptores de segurança. Graças a um conector M12 de oito pinos, todos os tipos comuns de interruptores de segurança podem ser conectados: sensores, solenoides de segurança, cortinas óticas e painéis de controle Esta solução também é adequada para máquinas e sistemas maiores, com até dez caixas de campo de segurança com 80 dispositivos interruptores de segurança podem ser simplesmente conectados em série.