Chave de segurança

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • alta força de fechamento
  • Desbloqueio auxiliar
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

Ir para a categoria
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • Zona Ex 22
  • Invólucro em termoplástico
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • Força de engate 2000N
  • 6 contatos
  • Desbloqueio auxiliar
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5

Ir para a categoria
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • Zona Ex 22
  • Invólucro metálico
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Força de engate 3500N
  • 2 interruptores em um invólucro
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5

Ir para a categoria
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Invólucro em termoplástico
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • 3 direcções diferentes de acionamento
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Ligação em série

Ir para a categoria
Área de aplicação:
As chaves de segurança AZM asseguram que dispositivos de segurança deslocáveis lateralmente, giratórios e dispositivos de proteção removíveis como grades, coberturas ou portas, em ação conjunta com o sistema de comando de uma máquina, p. ex., controladores de parada segura e temporizadores, não possam ser abertos até que os estados perigosos (p. ex., movimentos por inércia) tenham terminado.

As chaves de segurança também são utilizadas onde a abertura de um dispositivo de proteção representa um acesso não autorizado aos processos de produção.


Montagem e funcionamento:
Nas chaves de segurança AZ, o elemento de comutação e o atuador não estão ligados estruturalmente, no entanto, são unidos ou separados de forma funcional durante a comutação. Ao abir o dispositivo de segurança, o atuador é separado do componente básico no estado desbloqueado. Neste processo, os contatos normalmente fechados são forçados a abrir e os contatos normalmente abertos são forçados a fechar.

O circuito de controle da máquina apenas está ativado quando o atuador estiver introduzido no corpo de encravamento e o perno se encontrar na posição de bloqueio. O encravamento realiza-se mediante um perno que atua como trinco ou como ferrolho. Este perno bloqueia o atuador de forma que não pode ser retirado do encravamento. O circuito de controle da máquina apenas está ativado quando o atuador estiver introduzido no corpo de encravamento e o perno se encontrar na posição de bloqueio. Isto fica assegurado por um contato de supervisão do perno de encravamento.

Existem duas versões de encravamento. No princípio de bloqueio por mola, o alfinete de bloqueio é mantido na sua posição por força de mola. Ao acionar a bobina de desbloqueio, o encravamento é desbloqueado e os contatos normalmente fechados são abertos. Dispositivo de segurança pode ser aberto. Princípio de travamento por corrente elétrica
1) o processo é o inverso.

Os encravamentos de segurança AZM 161, 170, 190 e 415 estão equipados com uma proteção contra erros de bloqueio. Consoante o tipo de aparelho é possível uma codificação individual do atuador.

 A posição de uso da chave de segurança é opcional. Os encravamentos de segurança possuem um nível de proteção IP 54, IP 65 ou IP 67.


1) De acordo com as indicações dos assessores Técnicos Alemães, estes dispositivos de encravamento de segurança apenas serão utilizados depois de ter realizado uma profunda avaliação do risco de acidente, já que permitem a abertura imediata do dispositivo de proteção no caso de erro do fornecimento elétrico!