Chave de segurança com atuador separado

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Zona Ex 22
  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação múltipla
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Isolamento protegido

Ir para a categoria
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Zona Ex 22
  • Invólucro metálico
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Alavanca de travamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Equipamento centralizador disponível
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Identificação de bloqueio SZ 415 para prevenir fechamento acidental

Ir para a categoria
Área de aplicação:
As chaves de segurança com atuador separado são adequados para dispositivos de proteção deslocáveis lateralmente, giratórios e em especial para dispositivos removíveis que devem permanecer fechados para garantir a segurança operacional requerida. Elas também são aplicáveis em perfis padronizados e para instalação em equipamento já existente.

Em combinação com a série de módulos de supervisão da segurança de portas, cada chave fim de curso de posição do tipo 2 descrito neste capítulo cumpre a categoria 3 ou 4 de acordo com a norma ISO 13849-1.

Montagem e funcionamento:
Nos dispositivos de segurança do tipo 2, o elemento de comutação e o atuador não estão ligados estruturalmente, no entanto, são unidos ou separados de forma funcional durante a comutação. Ao abir o dispositivo de segurança, o atuador é separado do componente básico. Neste processo, os contatos normalmente fechados na chave de segurança são forçados a abrir e os contatos normalmente abertos são fechados.

Todas as chaves de segurança correspondem ao tipo de proteção IP 67. A posição de uso da chave de segurança é opcional.