Chave de segurança - com solenóide


Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Princípio ativo

Princípio de travamento

Força de engate segundo a EN ISO 14119

Temperatura ambiente, máximo

Temperatura ambiente, mínimo

Princípio de travamento por corrente elétrica

Princípio de travamento por mola

Diagnóstico série

Ligação em série

AZM40

AZM40


  • Forma construtiva pequena e plana
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 25 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados

Ir para a categoria
AZM150

AZM150


  • Invólucro em termoplástico
  • 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm

Ir para a categoria
AZM150I

AZM150I


  • Invólucro em termoplástico
  • 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119

Ir para a categoria
AZM201

AZM201


  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • alta força de fechamento 2000 N
  • desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • Saídas de segurança OSSD
  • Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)

Ir para a categoria
AZM201D

AZM201D


  • 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de portas de proteção
  • 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de bloqueio
  • desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Invólucro em termoplástico
  • Desbloqueio auxiliar
  • Diagnostico inteligente
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • alta força de fechamento 2000 N
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
  • Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID

Ir para a categoria
AZM300

AZM300


  • design Higiênico
  • Grau de proteção IP69
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de acionamento
  • Formato compacto
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Ligação em série
  • Desbloqueio auxiliar

Ir para a categoria
AZM400

AZM400


  • Sistema biestável, acionado por motor
  • Força de engate 10.000 N
  • Possibilidade de destravamento contra uma força transversal de até 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de travamento e retenção de segurança
  • Comando de dois canais da função de retenção
  • Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
  • Elevada tolerância do atuador

Ir para a categoria
MZM 100

MZM 100


  • Retenção automática
  • Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • Patenteado

Ir para a categoria
AZM 161

AZM 161


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 contatos
  • Longa durabilidade

Ir para a categoria
AZM 161I

AZM 161I


  • Codificação individual
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 contatos
  • Longa durabilidade

Ir para a categoria
AZM 170

AZM 170


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Formato compacto
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento

Ir para a categoria
AZM 170I

AZM 170I


  • Codificação individual
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Formato compacto
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento

Ir para a categoria
AZM190

AZM190


  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Espaço para conexão
  • Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
  • Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
  • Terminal de parafuso

Ir para a categoria
AZM 415

AZM 415


  • Invólucro metálico
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Tipo reforçado
  • Longa durabilidade
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Terminal de parafuso

Ir para a categoria
TKM / TKF

TKM / TKF


  • Invólucro metálico
  • alta força de fechamento

Ir para a categoria
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Invólucro em termoplástico
  • alta força de fechamento

Ir para a categoria
Special SFB versions

Special SFB versions


Ir para a categoria
Área de aplicação:
As chaves de segurança AZM asseguram que dispositivos de segurança deslocáveis lateralmente, giratórios e dispositivos de proteção removíveis como grades, coberturas ou portas, em ação conjunta com o sistema de comando de uma máquina, p. ex., controladores de parada segura e temporizadores, não possam ser abertos até que os estados perigosos (p. ex., movimentos por inércia) tenham terminado.

As chaves de segurança também são utilizadas onde a abertura de um dispositivo de proteção representa um acesso não autorizado aos processos de produção.

Montagem e funcionamento:
Nas chaves de segurança AZ, o elemento de comutação e o atuador não estão ligados estruturalmente, no entanto, são unidos ou separados de forma funcional durante a comutação. Ao abir o dispositivo de segurança, o atuador é separado do componente básico no estado desbloqueado. Neste processo, os contatos normalmente fechados são forçados a abrir e os contatos normalmente abertos são forçados a fechar.

O circuito de controle da máquina apenas está ativado quando o atuador estiver introduzido no corpo de encravamento e o perno se encontrar na posição de bloqueio. O encravamento realiza-se mediante um perno que atua como trinco ou como ferrolho. Este perno bloqueia o atuador de forma que não pode ser retirado do encravamento. O circuito de controle da máquina apenas está ativado quando o atuador estiver introduzido no corpo de encravamento e o perno se encontrar na posição de bloqueio. Isto fica assegurado por um contato de supervisão do perno de encravamento.

Existem duas versões de encravamento. No princípio de bloqueio por mola, o alfinete de bloqueio é mantido na sua posição por força de mola. Ao acionar a bobina de desbloqueio, o encravamento é desbloqueado e os contatos normalmente fechados são abertos. Dispositivo de segurança pode ser aberto. Princípio de travamento por corrente elétrica
1) o processo é o inverso.

Os encravamentos de segurança AZM 150, 161, 170, 190 e 415 estão equipados com uma proteção contra erros de bloqueio. Consoante o tipo de aparelho é possível uma codificação individual do atuador.

A posição de uso da chave de segurança é opcional. Os encravamentos de segurança possuem um nível de proteção IP 54, IP 65 ou IP 67.

1) De acordo com as indicações dos assessores Técnicos Alemães, estes dispositivos de encravamento de segurança apenas serão utilizados depois de ter realizado uma profunda avaliação do risco de acidente, já que permitem a abertura imediata do dispositivo de proteção no caso de erro do fornecimento elétrico!