Chave fim de curso (desvio de banda)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • Invólucro metálico
  • 2 contatos

Ir para a categoria
Z 335

Z 335


  • Velocidade da banda de transporte até 1 m/s
  • Rolo de nylon, Ø 22 mm, área de funcionamento 95 mm
  • 1 contacto NA / 1 contacto NF em 24 deflexões
  • Contacto de abertura positiva para comutação segura

Ir para a categoria
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • Invólucro metálico
  • Tipo reforçado

Ir para a categoria
441 Chave de desalinhamento

441 Chave de desalinhamento


  • Invólucro metálico
  • 2 contatos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Adequado para aplicações pesadas

Ir para a categoria
T. 454 Chaves de desalinhamento

T. 454 Chaves de desalinhamento


  • Invólucro em ferro fundido,
  • Peças externas em aço inoxidável
  • 2 ângulos de comutação (pré-aviso, desativação)

Ir para a categoria
HDS

HDS


  • Conceito de plataforma com diferentes unidades funcionais
  • Atuador regulável em passos de 10º
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Ajuste dos pontos de comutação
  • Simetria através de eixo dentado, ordenado de forma central
  • Terminal de ligação central

Ir para a categoria
Área de aplicação:
As chaves de desalinhamento ou por folga no cabo são adequadas para aplicações em sistemas de transportadores de materiais.

Quando a correia desalinha, a chave é atuada. Os interruptores de desvio de banda são acionados quando se produzir uma deslocação lateral incorreta e a banda ficar desalinhada. Em função do sistema utilizado em cada instalação, este sinal permitirá tanto parar a máquina como realizar as correções necessárias para efetuar um correto alinhamento da banda.