Chave fim de curso (tensão de comando)

MSP 452

MSP 452


  • Invólucro metálico
  • 2 Entradas de condutor
  • 4 contatos
  • 118 mm x 174 mm x 64 mm

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Este fim de curso de eixo giratório com elemento de contato de ação rápida, é apropriado para ser utilizado em operações de carga média, como acontece em máquinas ferramenta, pontes rolantes e transportadores. Grau de proteção IP 65 conforme IEC/EN 60529.