schmersal_s_icon.png

T5C 236-02Z-M20

Código do item: 151164467

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3na versão à esquerda
4Versão para porta vai-vêm
5na versão à direita

(2)
011 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T5C 236-02Z-M20

Número de artigo (Número de encomenda)

151164467

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

Número ETIM, versão 7.0

EC002591

Número ETIM, versão 6.0

EC002591

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material do atuador

Aço inoxidável

Peso bruto

92 g

Propriedades globais - Características

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca por articulação

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Abertura angular imprescindível

12,5 °

Torque da abertura forçada

0,2 Nm

Ângulo de abertura

180°

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

1 x 0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

93 mm

Altura do sensor

94,5 mm

Altura do atuador

78 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 18/05/2025 22:32