Controle bimanual

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Invólucro em termoplástico
  • 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
  • 1 interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico
  • Possibilidade de montagem em parede e bancada
  • Invólucro de 2 partes

Ir para a categoria
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • Metal leve fundido sob pressão
  • Invólucro de 2 partes
  • Possibilidade de montagem em parede e bancada
  • Operação ergonômica
  • Os elementos de contato e relé podem ser montados na parte interior
  • Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
  • Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm

Ir para a categoria
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Invólucro de alumínio
  • com tampa de alumínio amovível no fundo
  • para montagem separada dos atuadores para comando bimanual

Ir para a categoria
Monitorização bimanuais, norma EN ISO 13851

Monitorização bimanuais, norma EN ISO 13851


Ir para a categoria
Área de aplicação:
Os comandos bimanuais pertencem à categoria de dispositivos de proteção não separadores. De modo geral elas servem para fixar as duas mãos de uma pessoa em determinado ponto, quando ela emite uma ordem de comando que desencadeia um movimento perigoso. Assim estas unidades de comando com função de segurança garantem que, após a partida de uma máquina ou equipamento, seja evitada uma intervenção do operador em sequências de movimentos perigosos.

Os âmbitos de aplicação incluem prensas para trabalhos metálicos, metalurgia do pó, máquinas para a impressão e o processamento de papel, punçoadoras e similares, e também a maquinaria das indústrias de borracha, de plástico e das indústrias químicas.

Os comandos bimanuais são os dispositivos de proteção preferidos para serem utilizados em trabalhos de posicionamento e em operações de uma só vez, nos processos de alimentação e de descarga.

Para dispor de mais informação sobre a utilização dos dispositivos de comando bimanuais e a sua avaliação, consultar a norma EN 574.

Para atingir a categoria 0 de acordo com a norma EN 60204-1, é necessário um circuito adicional de avaliação de sinais. Os módulos de controle de segurança para a avaliação segura dos sinais procedentes dos comandos bimanuais e dos dispositivos de paragem de emergência podem encontrar-se no capítulo xx.

Montagem e funcionamento:
Os comandos bimanuais são dispositivos de proteção, os quais requerem utilizar ambas as mãos simultaneamente para a sua atuação. Em virtude da sua localização forçada, ambas as mãos mantêm-se fora da área perigosa. Com o fim de iniciar e continuar a operação de uma máquina ou instalação que podem ser perigosas, a localização das mãos é controlada durante todo o tempo que o perigo possa continuar a estar presente.

Todos os painéis de operação bimanuais possuem um botão "Paragem de emergência" conforme a EN ISO 13850. Além disso, dispõem de tampas de proteção sobre os elementos de comando, que evitam um desvio da função de proteção com meios simples, como mãos, cotovelos, estômago, ancas e joelhos.

A norma EN 574 diferencia entre diversos tipos de circuitos de comutação bimanuais em função do seu nível técnico de controle de segurança. Para este fim, a seleção do tipo depende da avaliação e do nível de risco.