schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-01

Código do item: 101208464

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Atuação pelo lado frontal
  • código do atuador 1
  • O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

CSP 34-S-1-01

Número de artigo (Número de encomenda)

101208464

EAN (European Article Number)

4030661382036

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-04

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Material do atuador

Plástico

Peso bruto

87 g

Dados mecânicos

Área ativa

lateral

Atuador codificado

1

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

27 mm

Largura do atuador

35 mm

Altura do atuador

97 mm

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

103001551 RST 36-1-AD01
  • Atuação pelo lado frontal
  • Montagem simples, flexível e ajustável
  • interface AS


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/07/2025 06:33