schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-09

Código do item: 101208472

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Atuação pelo lado frontal
  • código do atuador 9
  • 20 diferentes códigos de atuadores existentes

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

CSP 34-S-1-09

Número de artigo (Número de encomenda)

101208472

EAN (European Article Number)

4030661382135

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-04

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.

Propriedades globais

Material do atuador

Plástico

Peso bruto

87 g

Dados mecânicos

Área ativa

lateral

Atuador codificado

9

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

27 mm

Largura do atuador

35 mm

Altura do atuador

97 mm

103001560 RST 36-1-AD09
  • Atuação pelo lado frontal
  • Montagem simples, flexível e ajustável
  • interface AS


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/05/2025 09:03