schmersal_s_icon.png

CST 16-1

Código do item: 101210585

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

CST 16-1

Número de artigo (Número de encomenda)

101210585

EAN (European Article Number)

4030661389684

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-04

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico

Peso bruto

16 g

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

11 mm

Largura do atuador

60 mm

Altura do atuador

20 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 11/05/2025 23:13