Diagnóstico série

Interruptores de segurança

Interruptores de segurança


Ir para a categoria
Componentes do sistema

Componentes do sistema


Ir para a categoria
Acessórios de instalação

Acessórios de instalação


Ir para a categoria
System Engineering Tool

System Engineering Tool


Ir para a categoria
A área do diagnóstico serial encontra interruptores de segurança, componentes de sistema e acessórios de instalação para solenóides de segurança eletrônicos, sensores de segurança e painéis de controle com interface SD.

Com ajuda da interface SD, os dados de diagnóstico abrangentes (estados de comutação como "Porta abr./fech." e mensagens de erro como "Atuador na zona limite" ou "Sobretemperatura") dos interruptores de segurança ligados em série podem ser transferidos aos comandos de máquina de nível superior. Os dados são transferidos através de um Gateway SD com protocolos bus de campo industriais (PROFIBUS, CANopen, PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus/TCP, EtherCAT).

Através da interface SD também é possível bloquear, desbloquear ou configurar solenóides de segurança individualmente. Deste modo é possível ajustar a força de retenção do encravamento de segurança eletromagnético MZ100-SD através da interface SD.

  • Vantagens da interface SD
  • Dados de estado e de diagnóstico abrangentes
  • Localização de erro simplificada
  • Prevenção de paragens da máquina não planeadas devido a alertas de falhas
  • Nível de desempenho PL e alcançável apesar da ligação em série dos interruptores de segurança
  • Economia de entradas seguras através da formação de circuitos de Economia de entradas seguras através da formação de circuitos de paragem
  • Suporte de inúmeros sistemas de bus de campo
  • Instalação fácil e sem erros