EDP40SW
EDP40SW
Downloads
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EDP40SW |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101006296 |
EAN (European Article Number) |
4030661464466 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-12 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-12 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-12 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001038 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001038 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Botão de comando - elemento frontal para montagem |
Formato |
Redondo |
Tipo de selagem |
Vedações |
Material dos acionadores |
Alumínio |
Material do anel frontal |
Alumínio |
Cor do elemento de contato |
Preto |
Cor do anel frontal |
Prata |
Peso bruto |
51 g |
Propriedades globais - Características
Flange de fixação |
Sim |
Possível sondar |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
sem |
Curso de atuação |
5 mm |
Força de acionamento, aproximada |
2 N |
Fixação |
Flange de montagem EFM |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
27,5 mm |
Orientação (profundidade de montagem) |
Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato. |
Diâmetro total |
32 mm |
Diâmetro do cabeçote de atuação |
37 mm |
Cor do anel frontal |
29,5 mm |
Diâmetro para instalação ou montagem |
22,3 mm |
Espessura do frontal do painel, mínima |
1 mm |
Espessura do frontal do painel, máxima |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 60 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
Resistência a impactos |
30 g / 18 ms |
resistência a vibrações |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Dados elétricos
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/05/2025 13:54