schmersal_s_icon.png

EF140.2

Código do item: 101183081

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Conexão por parafuso
  • Posição da flange de montagem 2
  • 31-32; 41-42 (Etiquetagem dos contatos)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EF140.2

Número de artigo (Número de encomenda)

101183081

EAN (European Article Number)

4030661604473

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-13-02

Número ETIM, versão 7.0

EC000041

Número ETIM, versão 6.0

EC000041

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

20 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

2

Dados mecânicos

Instruções de instalação

acopláveis

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Percurso de abertura, obrigatório

2 mm

Extensão da abertura dos contatos

1 mm / 4 mm

Orientação (Duração do impacto)

Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s

Posição da flange de montagem

1

2

3

Dados mecânicos - dimensões

Tipo de conexão

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

0.5 mm², rígido

0.5 mm², flexível

Secção máxima dos cabos de conexão,

2.5 mm², rígido

1.5 mm², flexível

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

46 mm

Largura

10 mm

Profundidade

60 mm

Ambiente

Tipo de proteção do compartimentos de comutação

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Resistência a impactos

110 g / 4 ms

resistência a vibrações

Resistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Adequado para baixas tensões

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta com escalonamento

Duração do impacto, máximo

5 ms

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Etiquetagem dos contatos

31-32

41-42

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 31/05/2025 17:24