ELDE.NRT24
ELDE.NRT24
Downloads
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 3
- LED vermelho
- 24 VAC/DC
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
134070 |
Descrição do tipo de produtos |
ELDE.NRT24 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101165995 |
EAN (European Article Number) |
4250116200665 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-09 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000204 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000204 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Módulo LED |
Formato |
Com LED integrado |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
23 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, generalidades |
Sim |
Dados mecânicos
Instruções de instalação |
acopláveis |
Posição da flange de montagem |
3 |
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connection |
Bornes com rosca |
Designação dos terminais |
EN 50005 EN 50013 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0.5 mm², rígido 0.5 mm², flexível |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2.5 mm², rígido 1.5 mm², flexível |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
46 mm |
Largura |
10 mm |
Profundidade |
60 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
440 V |
Dados elétricos
Medição da tensão de operação |
24 VAC |
Medição da tensão de operação |
24 VDC |
Etiquetagem dos contatos |
X1 - X2 |
Indicação de Estado
Cor do LED |
vermelho |
Orientação (LED indicador do estado) |
Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: keldlf10
| 479,8 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 66,9 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 461,5 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 59,1 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 59,1 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
Diagrama
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 15/09/2025 20:17