ELM
Código do item:
101014387
ELM
Código do item:
101014387
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
134093 |
Descrição do tipo de produtos |
ELM |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101014387 |
EAN (European Article Number) |
4250116201648 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-13-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000041 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000041 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: Esquadro de montagem para equipamentos não luminosos das séries N e E |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Versão |
Flange de montagem |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do invólucro |
PA |
Cor da flange de montagem |
Preto |
Cor dos parafusos de fixação |
Prata |
Peso bruto |
16 g |
Dados mecânicos
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Material dos parafusos de fixação |
Aço inoxidável (V4A) |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
29 mm |
Altura |
17 mm |
Profundidade |
42 mm |
Espessura do frontal do painel, mínima |
1,5 mm |
Espessura do frontal do painel, máxima |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Exemplo de montagem
ID: kelm-m01
Exemplo de montagem
ID: kelm-m02
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 17/05/2025 06:18