schmersal_s_icon.png

EX-RDLMGB

Código do item: 101197353

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
EX-R(1)

(1)
DT(2)-(7)Botão de acionamento, Ø 28 mm, Botões revestidos com MS
DM(2)-(7)Botão de acionamento com membrana, Ø 28 mm, Botões revestidos com MS
DL(3)-(7)Botão luminoso, Ø 28 mm, Invólucro em plástico resistente ao impacto
DLM(3)-(7)Botão luminoso com membrana, Ø 28 mm, invólucro em plástico resistente ao impacto
MLH(3)-(7)Sinalizador luminoso para LED’s, invólucro elevado em plástico resistente ao impacto
DP40(2)-(7)Botão de impacto sem engate, botão Ø 37 mm revestido com MS
DRZ45(2)(3)(5)Botão de impacto com engate, cabeçote do dispositivo revestido com MS, desbloqueio ao puxar
WT21Seletor, 2 posições, com retorno
WT21.1Botão seletor 2 posições, manípulo largo
WS21Interruptor seletor, 2 posições
WS21.1Interruptor seletor, 2 posições, manípulo largo
WT32Botão seletor, 3 posições
WT32.1Botão seletor, 3 posições, manípulo largo
WST32Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável
WST32.1Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável, manípulo comprido
WS32Interruptor seletor, 3 posições
WS32.1Interruptor seletor, 3 posições, manípulo largo
WTS32Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável
WTS32.1Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável, manípulo comprido
SS21S2Interruptor seletor de chave, 2 posições de retenção, retirada da chave apenas pela esquerda
SS21S12Interruptor seletor de chave, 2 posições de retenção, retirada da chave apenas pela direita
SS21S12Interruptor seletor de chave, 2 posições de retenção, retirada da chave em ambas as posições
SS32S2Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave pela esquerda
SS32S2Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave centro
SS32S3Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave pela direita
SS32S123Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave nas 3 posições
ST21S1Interruptor seletor de chave, 1 posição do botão, retorno automático para a posição zero, posição do botão 55°, retirada da chave apenas lado esquerdo
ST32S2Botão seletor de chave, 2 posições do botão esquerda e direita, retorno automático para a posição, retirada da chave apenas centro
SST32S1Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda comutável, direita com retorno por mola, retirada da chave apenas lado esquerdo
SST32S2Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda comutável, direita com retorno por mola, retirada da chave apenas centro
STS32S2Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda com retorno por mola, direita comutável, retirada da chave apenas centro
STS32S3Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda com retorno por mola, direita comutável, retirada da chave apenas lado direito
F 03Elemento de contacto com conexão por parafuso, 1 contacto NA, inscrição contacto 3, 4
F 10Elemento de contacto com conexão por parafuso, 1 contacto NF, inscrição contacto 1, 2
LDE WS 24Bloco luminoso branco com LED integrado para botão luminoso RDL / RDLM e sinalizador luminoso RMLH
BConector vazio

(2)
SWPreto

(3)
GBamarelo

(4)
RTvermelho

(5)
GNverde

(6)
WSbranco

(7)
BLAzul
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Interruptor de pressão iluminado
  • Zona EX 1 e 21

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-RDLMGB

Número de artigo (Número de encomenda)

101197353

EAN (European Article Number)

4030661599731

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-11

Número ETIM, versão 7.0

EC000223

Número ETIM, versão 6.0

EC000223

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX

IECEx

INMETRO

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

1

21

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

2G

2D

Proteção contra explosões-características

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Versão

Montagem elemento frontal

Botão de impulso Iluminado

Formato

Redondo

Com retorno por mola

Tipo de selagem

Membrana

Material de placa de identificação

Aço inoxidável (V4A)

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

Aço inoxidável

Cor do elemento de contato

amarelo

Peso bruto

59 g

Propriedades globais - Características

vedação

Sim

Número de elementos de contacto, máximo

2

Classificação

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Curso de atuação

4 mm

Fixação

Porca de centro

Dados mecânicos - dimensões

Altura de montagem

11 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Ambiente

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

5 g

Resistência a impactos

<50 g (EN 60068-2-27)

Orientação

Orientação (geral)

A membrana protege o botão contra poeira de moagem ou outras substâncias pastosas e viscosas.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 21/09/2025 18:44