schmersal_s_icon.png

EX-RDRZ45SW

Código do item: 101195091

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
EX-RD (1)(2)(3)(4)

(1)
Rretenção

(2)
ZDesbloqueio ao puxar

(3)
45Diâmetro da atuador 45 mm

(4)
RTCor vermelha
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Botão de parada de emergência com retenção
  • Zona EX 1 e 21

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-RDRZ45SW

Número de artigo (Número de encomenda)

101195091

EAN (European Article Number)

4030661601618

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-12

Número ETIM, versão 7.0

EC001038

Número ETIM, versão 6.0

EC001038

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX

IECEx

INMETRO

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

1

21

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

2G

2D

Proteção contra explosões-características

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Formato

Redondo

Material de placa de identificação

Aço inoxidável (V4A)

Material do anel frontal

Alumínio

Peso bruto

146 g

Classificação

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Curso de atuação

4 mm

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Ambiente

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

5 g

Resistência a impactos

<50 g (EN 60068-2-27)

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/05/2025 03:04