schmersal_s_icon.png

IFL 15-300L-10/01N

Código do item: 101126974

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • 1 entrada de condutor PG9 x 1.5
  • Invólucro em termoplástico
  • DC 3-fios
  • Espaço para conexão
  • Formato comprido
  • Isolamento protegido
  • Forma de construção M30

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

IFL 15-300L-10/01N

Número de artigo (Número de encomenda)

101126974

EAN (European Article Number)

4030661278056

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Plástico

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Plástico

Material das anilhas

Perbunan

Peso bruto

70 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Revestimento de cabo

Não

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

4 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor

15 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Conexão por parafuso

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 1,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M30

abertura da chave

36 SW

Comprimento do sensor

118 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Tipo de intervalo de tensão

DC

Corrente de circuito aberto I0, típico

5,5 mA

Medição da tensão de operação

10 ... 60 VDC

Corrente operacional nominal

400 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Frequência de comutação, aprox.

100 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,5 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,4 A

Versão

comutação n

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Orientação

Orientação (geral)

Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado

Programável pela ligação em ponte nos terminais

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 04/06/2025 01:21