IFL - M18

IFL - M18

  • Forma de construção M 18 x 1
Descrição do tipo de produtos:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
55Distância do interruptor 5 mm
8Distância do interruptor 8 mm
10Distância do interruptor 10 mm

(2)
18Cilindro, rosca M18, filme metálico
180Cilindro, rosca M18, plástico

(3)
semFormato standard
Mcorpo miniatura
LFormato comprido

(4)
01Normalmente fechado (NF)
10Contato normalmente aberto (NA)
10/01Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(5)
semCabo
STConector
TCabo com terminal (tipo bucha)
ACorrente alternada/corrente contínua CA/CC
DDC 2-fios

(6)
semVersão standard com conector
2Versão alternativa com conector

(7)
Ncomutação n
Pcomutação p

(8)
2033Aço inoxidável
2130Até +130°C, sem LED indicador de estado
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Tipo de proteção

Classe de proteção (recurso operacional)

Classe de proteção

Material do invólucro

Orientação (Indicação integrada, estado)

Número dos fios condutores

Temperatura ambiente, máximo

Temperatura ambiente, mínimo

Tensão de operação, mínimo

Indicação integrada, estado

IFL 10-180-01

Número do item 101092424

Inductive proximity switch

IFL 10-180-10

Número do item 101092423

Inductive proximity switch

IFL 10-180L-11P

Número do item 101126730

Inductive proximity switch

IFL 5-18-01

Número do item 101141530

Inductive proximity switch

IFL 5-18-01A

Número do item 101141569

Inductive proximity switch

IFL 5-18-01P

Número do item 101097499

Inductive proximity switch

IFL 5-18-01STP

Número do item 101100697

Inductive proximity switch

IFL 5-18-10

Número do item 101141529

Inductive proximity switch

IFL 5-18-10A

Número do item 101141568

Inductive proximity switch

IFL 5-18-10P

Número do item 101169211

Inductive proximity switch

IFL 5-18-10STP

Número do item 101099563

Inductive proximity switch

IFL 5-18-10STP-2295

Número do item 101144016

Inductive proximity switch