Interface AS Safety at Work

Interruptores de segurança

Interruptores de segurança


Ir para a categoria
Acessórios de programação

Acessórios de programação


Ir para a categoria
Estrutura e modo de operação:
Fácil, seguro e fiável
A AS-Interface Safety at Work (SaW) é o primeiro sistema de rede seguro baseado no padrão aberto AS-International. Componentes de segurança como botões de PARAGEM DE EMERGÊNCIA, interruptores de segurança, encravamentos de segurança, sensores de segurança ou cortinas óticas de segurança são simplesmente ligados em rede por meio do perfil condutor de interface AS, através do qual também é feita a alimentação de energia dos componentes. Para a avaliação dos sinais de segurança, é necessário unicamente um controlador de segurança .

Estrutura e modo de atuação:
Padrão da interface AS de acordo com EN 50295
A rede da interface permanece inalterada também com a integração da interface SaW. Os componentes habituais, como o dispositivo mestre standard, a fonte de alimentação convencional e o fio amarelo AS-Interface continuarão formando a base de todas as instalações do AS-Interface. Portanto, todas as máquinas existentes podem ser facilmente equipadas com os componentes adicionais AS-i SaW. Um monitor de segurança monitoriza as informações transmitidas pela rede AS-Interface de todos os componentes de segurança e comuta o equipamento para um estado seguro quando um circuito de segurança é ativado ou em caso de falha funcional de um componente de segurança. O módulo de segurança está equipado com um ou dois pares redundantes de vias de ativação para aplicações até à categoria de controlo 4, de acordo com a norma ISO 13849-1. O módulo de segurança está equipado com um ou dois pares redundantes de vias de ativação para aplicações até à categoria de controlo 4, de acordo com a norma EN ISO 13849-1. A seguir, a configuração é descarregada no módulo de segurança e protegida com uma password.

Mecanismo de transmissão seguro
O protocolo de comunicação para aplicações relevantes de segurança baseia-se na transmissão standard do AS-Interface já existente. Cada chamada do dispositivo mestre AS-Interface é respondida por cada dispositivo de segurança com um pacote de dados preestabelecido. Esta informação é analisada e, no caso de um desvio em relação aos valores pré-estabelecidos, as vias de ativação abrem. O tempo de resposta máximo para a paragem de emergência é de 40 ms.

Redução de custos com o AS-Interface Safety at Work
Reduzir os custos e o tempo de instalação? Durante a instalação e entrada em funcionamento da maquinaria, bem como durante a sua manutenção, o AS-Interface SaW oferece ao utilizador um diagnóstico de sistema integrado. Proporciona informação pormenorizada sobre a causa e a localização do erro, e permite que o utilizador encontre e analise rapidamente as avarias, com o que se minimiza o tempo de inatividade da máquina. Com o AS-Interface Safety at Work, é possível reduzir os custos diretamente.

Mais flexibilidade com o AS-Interface Safety at Work
Para soluções de segurança individuais, a Schmersal oferece a máxima flexibilidade com a sua ampla gama de dispositivos de segurança. Em função da aplicação, o utilizador pode escolher a solução óptima a partir de um extenso catálogo de produtos. O AS-Interface SaW é um sistema aberto, isto é, o utilizador pode incluir componentes adicionais de segurança de outros fabricantes. Segurança de interface Asi at work adapta-se.

Além disso, cumpre os critérios de segurança mais exigentes.
Redução do tempo de instalação com o AS-Interface Safety at Work. Com o AS-Interface SaW, é mais fácil e seguro: Escolha um dispositivo de segurança, ligue-o ao fio amarelo do AS-Interface, configure a função de segurança no módulo de segurança, e já está prestes para funcionar.
Não é necessário realizar ajustamentos em cada um dos dispositivos de segurança e os volumosos fios paralelos entre os dispositivos de segurança e o quadro de comutação são reduzidos, bem como o tempo de instalação dos mesmos. Todos os sensores de segurança são alimentados através do único fio amarelo do AS-Interface. Com a segurança de interface Asi at work alcança mais rapidamente o seu objetivo.

Características do sistema AS-Interface SaW
• Até 31 dispositivos escravos standard e de segurança no sistema AS-Interface
• Não se necessita SPS de segurança
• Possibilidade de agrupar os sinais de segurança relevantes e de ligar múltiplos módulos de segurança
• Tempo de resposta máximo de 40 ms
• Possibilidade de integrar os sinais de segurança relevantes no diagnóstico da instalação
• Certificado até à categoria de controlo 4 de acordo com a norma ISO 13849-1
• Certificado pelo TÜV (organismo de inspeção técnica alemão)