KA-0975
Código do item:
103005659
KA-0975
Código do item:
103005659
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Para parametrização das funções individuais
- 8 pólos
- Cabo de ligação
- para SLC/SLG
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
KA-0975 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103005659 |
EAN (European Article Number) |
4030661440170 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-06-03-11 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001855 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001855 |
Propriedades globais
Ligação por mola (eletricamente) |
conector fêmea |
Peso bruto |
500 g |
Propriedades globais - Características
sem halogéneo |
Não |
Compatível com correntes de arrasto |
Não |
Número de pólos |
5 |
Número dos fios condutores |
3 |
Dados mecânicos
Binário, máximo |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1 m |
Número dos fios condutores |
3 |
Seção do cabo/fio |
0,34 mm2 |
Cor do revestimento do cabo |
Cinza |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conector |
Conector femea, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
A |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conector |
Conector, M12 |
Formato |
reto |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISO |
M12 |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Dados elétricos
Tensão de operação |
60__ |
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de operação |
60 VAC |
Medição da tensão de operação |
60 VDC |
Corrente operacional nominal |
4.000 mA |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 30/05/2025 08:40