schmersal_s_icon.png

MKTA32

Código do item: 101005827

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • sem Capa de bloqueio
  • 2 contatos
  • Profundidade de montagem 70 mm
  • 2 posição do interruptor
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Fixação
  • até 6 mm Espessura da placa da frente

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

119001

Descrição do tipo de produtos

MKTA32

Número de artigo (Número de encomenda)

101005827

EAN (European Article Number)

4030661615318

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-14-04

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-14-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-14-04

Número ETIM, versão 7.0

EC000632

Número ETIM, versão 6.0

EC000632

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Material do anel frontal

Alumínio - anodizado

Material dos rolamentos

Borracha

Espessura do material do fole de vedação

1 mm

Cor do anel frontal

Prata

Cor dos foles

Preto

Peso bruto

110 g

Propriedades globais - Características

Retorno à posição zero

Sim

Aplicações externas

Sim

Pontes de contacto separadas galvanicamente

Sim

Possível sondar

Sim

Número de contatos auxiliares

2

Quantidade de direções

2

Quantidade de contatos NA em cada direção

1

Número de chave de posição

2

Número de estágios de atuação

2

Dados mecânicos

Posição com retenção

esquerda

direita

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de acionamento, aproximada

11 N

Fixação

Porca serrilhada

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Profundidade de montagem

70 mm

Comprimento do atuador

77 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, mínima

1,5 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Espaçamento

80 x 80 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 200 Hz, com 20 g

Resistência a impactos

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

250 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA) / Contato normalmente aberto (NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.200 /h

Orientação

Orientação (posição do interruptor)

Posição A, B

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/05/2025 08:56