schmersal_s_icon.png

MS-1101

Código do item: 103014167

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Set com 2 cantoneiras de montagem
  • para SLC/SLG 440, SLC/SLG440COM, SLC/SLG445

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930511

Descrição do tipo de produtos

MS-1101

Número de artigo (Número de encomenda)

103014167

EAN (European Article Number)

4030661498874

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-92

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-92

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Propriedades globais

Material

Filme metálico

Peso bruto

40 g

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

2X ÂNGULO DE FIXAÇÃO

4x Parafusos

Acessórios

Informação do produto

SLB240SLB440


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 30/05/2025 12:55