MS-AZM400
Código do item:
103009179
MS-AZM400
Código do item:
103009179
- Kit de montagem que consiste em duas chapas de fixação, quatro parafusos escareados M6 e quatro porcas especiais M6
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
- Chapas de fixação com orifícios oblongos para alinhamento ideal
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
11930335 |
Descrição do tipo de produtos |
MS-AZM400 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103009179 |
EAN (European Article Number) |
4030661472706 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002594 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Filme metálico |
Cor do produto |
Prata |
Peso bruto |
396 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
120 mm |
Profundidade |
5 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
4x Parafusos 4x Porcas 2x chapa de fixação |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 13/05/2025 03:22