MZM 120
Arquivo
MZM 120
- Invólucro em termoplástico
- Comutadores de segurança deve ser utilizado como batente
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Retenção ajustável
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada