NUE
NUE
- Adaptador para fixar a cabeça da série N num furo de diâmetro 30.5 mm
- design Higiênico
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NUE |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101164776 |
EAN (European Article Number) |
4250116200610 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-13 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000222 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000222 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Anel redutor |
Formato |
Redução de 30,5 mm para 22,2 mm |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Peso bruto |
20 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo |
30,5 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Resistência a impactos |
30 g / 18 ms |
resistência a vibrações |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Anel de adaptação, vedante, anilha |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: knue-f01
| 354,0 kB | .jpg | 352.425 x 539.044 mm - 999 x 1528 px - 72 dpi
| 150,8 kB | .png | 32.766 x 50.038 mm - 387 x 591 px - 300 dpi
| 9,2 kB | .jpg | 102.306 x 156.633 mm - 290 x 444 px - 72 dpi
| 47,8 kB | .png | 74.083 x 113.242 mm - 210 x 321 px - 72 dpi
| 32,8 kB | .jpg | 80.786 x 123.472 mm - 229 x 350 px - 72 dpi
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 31/05/2025 15:01