PONTE DE CONTACTO SPEZ 2006
Código do item:
101168210

PONTE DE CONTACTO SPEZ 2006
Código do item:
101168210
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PONTE DE CONTACTO SPEZ 2006 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101168210 |
EAN (European Article Number) |
4030661639109 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-12 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-05 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do atuador |
Latão com base prateada em termoplástico |
Peso bruto |
7 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
40 mm |
Largura |
40 mm |
Profundidade |
9 mm |
Acessórios
Informação do produto |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 10/09/2025 03:42