schmersal_s_icon.png

PR-B-2M

Código do item: 101218019

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PR-B-2M

Número de artigo (Número de encomenda)

101218019

EAN (European Article Number)

4030661505336

Número eCl@ss, versão 12.0

23-17-06-92

Número eCl@ss, versão 11.0

23-17-06-92

Número eCl@ss, versão 9.0

23-17-06-90

Número ETIM, versão 7.0

EC002026

Número ETIM, versão 6.0

EC002026

Propriedades globais

Peso bruto

70 g


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 05/07/2025 10:25