PS116
PS116 com pino de pressão S200
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
PS116 Pino de pressão com roldana R200
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
PS116 Pino de pressão com roldana R201
- Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Invólucro em termoplástico
PS116 Pino de pressão com roldana R202
- brass roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 Alavanca com roldana K200
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca com roldana K210
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca de roldana K230
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca de roldana K240
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca de roldana K250
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca basculante com roldana H200
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca basculante com roldana H201
- com rolete em aço inoxidável
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca basculante com roldana H202
- brass roller Ø 16 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Alavanca basculante com roldana N200
- Invólucro em termoplástico
- com roldana de plástico
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca basculante com roldana N201
- com rolete em aço inoxidável
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca basculante com roldana N202
- com rolo de latão
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
PS116 Alavanca tipo haste J200
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- Desenho de acordo EN 50047
PS116 Alavanca tipo haste J203
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Atuador regulável em passos de 15º
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- Desenho de acordo EN 50047