PS215
PS215 com pino de pressão S200
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Elemento atuador de plástico
- Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
- disponível com LED
PS215 com pino de pressão S211
- Stainless steel plunger Ø 9,8 mm
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
PS215 Pino de pressão com roldana R200
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- disponível com LED
PS215 roller plunger R201
- Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- disponível com LED
PS215 Pino de pressão com roldana R220
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
- with spacer sleeve to the roller
PS215 Alavanca com roldana K200
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca com roldana K210
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca basculante com roldana H200
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- disponível com LED
PS215 Alavanca basculante com roldana H202
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca basculante com roldana H230
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca basculante com roldana H232
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca basculante com roldana N200
- Atuador regulável em passos de 15º
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED
PS215 Alavanca basculante com roldana N201
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
- com rolete em aço inoxidável
PS215 Alavanca tipo haste J200
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Atuador regulável em passos de 15º
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Elemento atuador de plástico
- Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
- disponível com LED
PS215 Alavanca tipo haste J201
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Aço inoxidável (V4A)
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
- Atuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Elemento atuador de plástico
- Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
PS215 Alavanca de roldana K230
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- disponível com LED
PS215 angle roller lever K231
- com rolete em aço inoxidável
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca de roldana K240
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- disponível com LED
PS215 Alavanca de roldana K250
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- disponível com LED